Kątownik Zn
Wybrany wariant

Kątownik 6 60x60 Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.419.65
0.0.419.65
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.419.65 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 130 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
W przypadku kątowników typoszeregu 6, 8 i 12 ze względu na długość śrub oraz dla polepszenia przełożenia siły używane są specjalne podkładki.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Model: Single | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Model: Double | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Model: Single | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Model: Double | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Model: Single | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Model: Double | |
| Line: 8 | External dimension: 160x80 | Model: Double | |
| Line: 12 | External dimension: 60x60 | Model: Single | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Model: Double |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Kątownik Zn
Wybrany wariant

Kątownik 6 60x60 Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.419.65
0.0.419.65