Kabel połączeniowy ESD
Dane techniczne
Zakres dostawy
kabel spiralny, średn. 2,4 mm, czarny
Wskazówka techniczna
odpowiednie w celu uziemienia osob
opór 1 MΩ
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.631.68 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 27 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Wybierz odpowiedni kabel z bogatej oferty przewodów. Dostępne sa kable gładkie (z oczkiem pierścieniowym lub bez) i kable spiralne.
Warianty
Sortuj wg
| Design: DK10 | |
| Design: Spiral connection - Ring eyelet | |
| Design: DK10 - Ring eyelet |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85444290