Zaślepka do łączników narożnych kwadratowa
Wybrany wariant

Zaślepka łącznika 6 30x30x30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.636.18
0.0.636.18
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.636.18 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 8 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Farbe: grau | |
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepka do łączników narożnych kwadratowa
Wybrany wariant

Zaślepka łącznika 6 30x30x30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.636.18
0.0.636.18

grau
schwarz