Zaślepka do łączników narożnych okrągła
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.434.83 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 3 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Colore: nero | |
Serie: 6 | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Colore: nero |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepka do łączników narożnych okrągła
Na zapytanie