Profil mocujący D30-60


Wybrany wariant
Profil mocujący D30-60, kolor naturalny (0.0.673.85)
Profil mocujący D30-60, kolor naturalny
0.0.673.85
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.673.85
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 0,44 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, surowe
Kolorkolor naturalny

Opis

Ten profil zapewni odpowiednie przyłącze! Profil mocujący D30-60 służy do mocowania szyny prowadzącej do listwy rolkowej St 60x24 D15. Listwę rolkową wystarczy wsunąć lub zamocować na zatrzask. Listwę rolkową dodatkowo usztywnia szyna prowadząca e 4, którą mocuje się w specjalnym, płaskim rowku znajdującym się po bokach.
Ten profil zapewni odpowiednie przyłącze! Profil mocujący D30-60 służy do mocowania szyny prowadzącej e 4 do listwy rolkowej St 60x24 D15. Listwę rolkową wystarczy wsunąć lub zamocować na zatrzask.
Na spodzie profilu mocującego D30-60 znajduje się kontur profilu rurowego D30 służący do mocowania podpór i sprzętu.
Szynę prowadzącą e 4 wsuwa się w płaskie, biegnące po boku rowki profilu mocującego, by dodatkowo usztywnić listwę rolkową. Szyna prowadząca może sięgać aż do rury poprzecznej. Dzięki temu w miejscach styku pojawia się jedynie minimalne szczelina.
Szyna prowadząca może sięgać aż do rury poprzecznej. Dzięki temu w miejscach styku pojawia się jedynie minimalne szczelina. Na spodzie profilu mocującego D30-60 znajduje się kontur profilu rurowego D30 służący do mocowania podpór i sprzętu.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  Przycięcie
Jednostka dostawcza:  Sztuka

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100