Zestaw łącznika narożnego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik 8 40x40, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 8 40x40x40
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.416.08 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 136 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200
Zestaw łącznika narożnego
Na zapytanie