Zestaw mocujący do zawiasów PA
Wybrany wariant

Zestaw mocujący 8 dla zawiasów 8 PA mocowanych na pow. bocznej
0.0.026.28
0.0.026.28
Dane techniczne
Zakres dostawy
wpust przesuwny 8 St M6, ocynkowany
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, czarna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.026.28 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 14 g |
| JOP | 1 zestaw |
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 11.2 | |
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 12.7 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw mocujący do zawiasów PA
Wybrany wariant

Zestaw mocujący 8 dla zawiasów 8 PA mocowanych na pow. bocznej
0.0.026.28
0.0.026.28