Zestaw łącznika narożnego


Wybrany wariant
Zestaw łącznika 8 R40-90°, kolor czarny (0.0.436.35)
Zestaw łącznika 8 R40-90°, kolor czarny
0.0.436.35
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik 8 40x40, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 8 R40-90°
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.436.35
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 128 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Zestawy łączników narożnych umożliwiają budowę naroża z trzech profili lub kątownika z dwóch profili przy zachowaniu geometrii kątowej. Dzięki temu nadają się idealnie do wykonywania estetycznych witryn, stołów, osłon lub innych podobnych konstrukcji.
W zastosowanych profilach należy wykonać gwinty w otworach rdzeniowych.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  5Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  5Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  6Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  6Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  6Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  8Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  8Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  8Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Trójkątny Trójkątny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200