Zestaw montażowy profilu 8 240x40


Wybrany wariant
Zestaw montażowy profilu 8 240x40 (0.0.656.06)
Zestaw montażowy profilu 8 240x40
0.0.656.06
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 kątowniki 240, St, białe aluminium, zbliżone do RAL 9006
4 zestawy łączników automatycznych, St, ocynk
4 zestawy łączników automatycznych, zaślepki, PA-GF, szare
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x20, St, ocynk
4 wpusty przesuwne 8, St M6, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.656.06
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,59 kg
JOP1 zestaw

Opis

Do montażu indywidualnych, stabilnych stelaży stołów item oferuje szereg specjalnych elementów, jak profil 8, 160x60 4N E (nr art. 0.0.644.15). Dzięki temu można konstruować nośne stelaże i struktury o niewielkiej wadze. Do usztywnienia najbardziej odpowiedni jest profil 8 240x40 8N lekki (nr art. 0.0.629.44). Służy on również jako zapewnienie prywatności. Wraz z zestawem montażowym profilu 240x40 można w prosty sposób zamontować zastrzały i wyregulować ich wysokość.

Warianty

Sortuj wg

Anreihbar:  X
Anreihbar: 

do pobrania

Dane CAD

„Zestaw montażowy profilu 8 240x40” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098