Balanser sprężynowy, linka ze sztucznych włókien
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, GD-Al
Linka ze sztucznych włókien ⌀ 2 mm
Zabezpieczenie przed spadnięciem, linka stalowa, ⌀ 2mm, St, nierdz.; zacisk do linki drucianej, St, ocynk
Karabińczyk, St, nierdz.
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.682.87 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 664 g |
| JOP | 1 sztuka |
| max. skok | Hmax = 1600 mm |
| Materiał liny | włókno syntetyczne |
| Nośność | 1 - 2 kg |
Opis
Balansery sprężynowe sprawiają, że ruchome komponenty automatycznie wracają do swojej pozycji wyjściowej. Regulacja siły powrotu balanserów sprężynowych item umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie.
Balansery sprężynowe z linką ze sztucznych włókien dostępne są w trzech wersjach z przeciwwagą 1-2 kg, 2-3 kg lub 10-14 kg.
Warianty
Sortuj wg
| Spring force: 1-2 kg | |
| Spring force: 2-3 kg | |
| Spring force: 10-14 kg |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84251900