Balanser sprężynowy, linka ze sztucznych włókien
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, GD-Al
Linka ze sztucznych włókien ⌀ 2 mm
Zabezpieczenie przed spadnięciem, linka stalowa, ⌀ 2mm, St, nierdz.; zacisk do linki drucianej, St, ocynk
Karabińczyk, St, nierdz.
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.682.88 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 694 g |
JOP | 1 sztuka |
max. skok | Hmax = 1600 mm |
Materiał liny | włókno syntetyczne |
Nośność | 2 - 3 kg |
Opis
Balansery sprężynowe sprawiają, że ruchome komponenty automatycznie wracają do swojej pozycji wyjściowej. Regulacja siły powrotu balanserów sprężynowych item umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie.
Balansery sprężynowe z linką ze sztucznych włókien dostępne są w trzech wersjach z przeciwwagą 1-2 kg, 2-3 kg lub 10-14 kg.
Warianty
Sortuj wg
Force de ressort: 1 à 2 kg | |
Force de ressort: 2 à 3 kg | |
Force de ressort: 10 à 14 kg |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84251900