Łącznik wtykowy


Wybrany wariant
Wtyczka zaciskowa zewn., kolor czarny (0.0.417.44)
Wtyczka zaciskowa zewn., kolor czarny
0.0.417.44
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.417.44
Odporność na ESDNie
wagam = 25 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor czarny

Opis

Przewód przyłączeniowy zapewnia zasilanie prądem poprzez gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym.
Użycie specjalnej wtyczki umożliwia zasilanie lamp prądem z każdej dostępnej sieci. Lice zaciskane są wewnątrz wtyczki z dociskiem sprężynowym.
W przypadku, gdy kilka lamp łączonych jest bezpośrednio obok siebie, zasilanie w prąd realizowane jest poprzez pośredni łącznik wtykowy. Kołek walcowy osadzany w otworze mocującym zaślepek, przejmuje zadanie mechanicznego sprzężenia lamp pomiędzy sobą.
W przypadku, gdy kilka lamp podłączonych jest szeregowo do jednego źródła zasilania z zachowaniem pewnego odstępu, podłączenie lamp następuje z wykorzystaniem przedłużacza o długości 2 m dostępnego w ofercie item, lub o innej dowolnej długości zakończonego odpowiednim gniazdem oraz wtyczką.

Warianty

Sortuj wg

Applicazione:  Presa
Applicazione:  Aggancio intermedio
Applicazione:  Spina di collegamento
Applicazione:  Presa

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85369010