Zestaw łącznika bezpośredniego
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik, G-St
śruba z łbem stożkowym M8x27, St
O-pierścień, NBR, czarny
śruba cylindryczna DIN 7984-M6x14, St
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.388.67 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 30 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Momenty dokręcania, nierdz. | Mnierdz. = 5,5 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Równolegle | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16.7 | |
| Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Równolegle | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16.7 | |
| Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Gwint: M8 | Długość gwintu: 18 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200