Zestaw łącznika bezpośredniego
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik, G-St
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x20, St
śruba z łbem cylindrycznym DIN 7984-M6x14, St
tulejka dystansująca, POM, czarna
wpust przesuwny 8 St M6
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.388.63 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 37 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 5,5 Nm |
Opis
Istnieje możliwość przesunięcia obu profili w kierunku rowka.
Zestaw łączników bezpośrednich nadaje się zwłaszcza do połączenia profili prowadnic bloków z tulejami kulkowymi z innego typu profilami w sposób umożliwiający przesuwanie i nie wymagający obróbki.
Wskazówka: W przypadku montowania anodowanych profili jeden na drugim zaleca się nasmarowanie miejsc styku. Dzięki temu uniknąć można odgłosów wynikających z mikroprzesunięć.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Równolegle | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16.7 | |
| Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Równolegle | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16.7 | |
| Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Gwint: M8 | Długość gwintu: 18 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200