Zestaw łącznika bezpośredniego


Wybrany wariant
Łącznik typu Direkt 8, zestaw, nierdz. (0.0.440.65)
Łącznik typu Direkt 8, zestaw, nierdz.
0.0.440.65
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik, G-St
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x20, St
śruba z łbem cylindrycznym DIN 7984-M6x14, St
tulejka dystansująca, POM, czarna
wpust przesuwny 8 St M6

Właściwości

Numer artykułu0.0.440.65
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćnierdz.
Odporność na ESDTak
wagam = 37 g
JOP1 zestaw
Momenty dokręcania, nierdz.Mnierdz. = 4,5 Nm

Opis

Kształtowe połączenie dwóch profili 8, stykających się powierzchniami zewnętrznymi, bez konieczności ich obróbki. Profile na określonej długości mogą być również położone równolegle.
Istnieje możliwość przesunięcia obu profili w kierunku rowka.
Zestaw łączników bezpośrednich nadaje się zwłaszcza do połączenia profili prowadnic bloków z tulejami kulkowymi z innego typu profilami w sposób umożliwiający przesuwanie i nie wymagający obróbki.
Wskazówka: W przypadku montowania anodowanych profili jeden na drugim zaleca się nasmarowanie miejsc styku. Dzięki temu uniknąć można odgłosów wynikających z mikroprzesunięć.
Wskazówka dotycząca montażu:
Aby uzyskać maksymalną siłę docisku klina, należy poluzować śrubę z łbem cylindrycznym oraz lekko dokręcić śrubę z łbem stożkowym. Następnie zsunąć ze sobą profile oraz napiąć zestaw łącznika typu Direkt poprzez dokręcenie śruby z łbem cylindrycznym.

Warianty

Sortuj wg

Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  RównolegleGwint:  M6Długość gwintu:  16.7
Materiał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  RównolegleGwint:  M6Długość gwintu:  16.7
Materiał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymGwint:  M8Długość gwintu:  18

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200