Zestaw łączników XMS


Wybrany wariant
Zestaw łącznika 8 80x80-180°- XMS (0.0.698.86)
Zestaw łącznika 8 80x80-180°- XMS
0.0.698.86
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Łącznik, AI
16 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x22, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x20, St, ocynk.
2 nakrętki do matrycy osadzającej M8, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.698.86
Odporność na ESDTak
wagam = 494 g
JOP1 zestaw

Opis

Łącznik, AI
16 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x22, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x20, St, ocynk.
2 nakrętki do matrycy osadzającej M8, St
Za pomocą zestawu łącznika można stworzyć stabilny węzeł łączący profile pionowe i poziome, który służy również jako przepust kablowy.Kołpak jest mocowany do zestawu mocującego za pomocą dwóch śrub M8 i dwóch nakrętek M8. Śruby i nakrętki wchodzą w zakres dostawy zestawu mocującego i kołpaka.
Innowacyjne zestawy łączników spełniają funkcję łączników tworzących węzły pomiędzy pionowymi i poziomymi profilami X 8 M45 - XMS. Dzięki łącznikom można w łatwy sposób położyć przewody w konstrukcjach, przeprowadzając je przez środek łączników. Przestrzenie łączące wykańcza się na zewnątrz za pomocą mocowanych na zatrzask profili maskujących

Warianty

Sortuj wg

Zestawy łączników:  ProsteOrientacja:  180°Grubość ramy:  80 mm
Zestawy łączników:  ProstokątneOrientacja:  90°Grubość ramy:  80 mm
Zestawy łączników:  Prostokątne spłaszczoneOrientacja:  90°Grubość ramy:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990