System okalający, listwa kątowa X 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.713.10 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 101 g/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
System okalający można łączyć z różnymi płytami oraz produktami serii X i XMS. Nie ma konieczności wycinania profili ani płyt.
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990