Kołnierz 8 D30


Wybrany wariant
Kołnierz 8 D30 90x40-80 180° (0.0.701.44)
Kołnierz 8 D30 90x40-80 180°
0.0.701.44
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Kołnierz D30 180°, St, ocynk.
2 trzpienie z gwintem DIN 913-M10x8, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x16, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.44
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 435 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany

Opis

Stabilne mocowanie do konstrukcji wsporczych! Kołnierz 8 D30 90x90-80 180° oraz kołnierz 8 D30 90x40-80 90° uzupełniają łącznik D30 o dwa skrzydła, które bezpiecznie przyjmują siły boczne. Dzięki temu można zamontować na profilu 8 konstrukcję rurową, tworząc układ o wysokim współczynniku sztywności zginania.
W przypadku kołnierza 8 D30 90x40-80 180° skrzydła umieszczone są naprzeciwko siebie, natomiast w przypadku kołnierza 8 D30 90x90-80 90° są one umieszczone pod kątem prostym. Dzięki temu ten ostatni nadaje się do mocowania profili rurowych D30 w narożnikach ramy nośnej systemów transportowych.
Z powodu działających sił zalecamy, by kołnierzy zawsze używać w połączeniu z profilem (rurowym) D30 ciężkim. Kołki gwintowane M10 dokręca się - podobnie jak w przypadku systemu profili rurowych D30 - za pomocą śrubokrętu SW5.
Wskazówka: Wymiary obu otworów służących do mocowania elementów w rowku 8 nie odpowiadają wymiarowi siatki systemu profili rurowych D30.
Wskazówka: Oprócz maksymalnego obciążenia kołnierza należy uwzględnić również maksymalne obciążenie przylegających elementów konstrukcji.
My = 150 Nm
Fz = 1000 N

Warianty

Sortuj wg

Bauform:  I-Form
Bauform:  L-Form

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73079100