Uchwyt na butelki i kubki
* Dane obowiązkowe
 Dane techniczne
Zakres dostawy
1 drut stalowy, nierdzewny
1 uchwyt do drutu, PA-GF
1 śruba z łbem walcowym  DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 podkładka DIN 433-6,4, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.634.77 | 
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy | 
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 140 g | 
| JOP | 1 zestaw | 
| Maks. obciążalność | M = 5 kg | 
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 | 
Opis
Obejma na butelki lub puszki o średnicy do 100 mm. z nierdzewnej stali szlachetnej.
Wskazówka: Nadaje się do zmywarek i może być myty przy użyciu większości środków czyszczących; jest także odporny na działanie olejów i smarów.
Warianty
Sortuj wg
| Średnica: 100 | Wersja: Butelka | Kolor:  k. szary | |
| Średnica: 100 | Wersja: Butelka | Kolor:  k. czarny | |
| Średnica: 84 | Wersja: Kubek | Kolor:  k. czarny | |
| Średnica: 84 | Wersja: Kubek | Kolor:  k. szary | 
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 11.0
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 7.1
 21100290
Kod taryfy celnej
 83025000
Uchwyt na butelki i kubki
* Dane obowiązkowe