Płytki zaciskowe
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.703.69 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 42,9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al |
Maks. obciążalność | F = 5000 N |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: Nessuno | Diametro: ø 40 mm | Diametro: 40 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() | |
Serie: Nessuno | Diametro: ø 60 mm | Diametro: 60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: ![]() | |
Serie: Nessuno | Diametro: ø 60 mm | Diametro: 60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: ![]() | |
Serie: Nessuno | Diametro: ø 80 mm | Diametro: 80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: ![]() | |
Serie: Nessuno | Diametro: ø 80 mm | Diametro: 80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: ![]() | |
Serie: X | Diametro: ø 80 mm | Diametro: 80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169910
Płytki zaciskowe
* Dane obowiązkowe