Wiertło stopniowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
stożek Morse’a MK 2
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.026.90 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 260 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | stal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania |
Warianty
Sortuj wg
| Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 12 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: ✓ | |
| Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 8 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 5 | Mocowanie: D12 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 6 | Mocowanie: D13 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 8 | Mocowanie: D13 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 10 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Profil zaciskowy | Seria: 8 | Mocowanie: D15 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Profil zaciskowy | Seria: 6 | Mocowanie: D11 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Łącznik kątowy | Seria: 8 | Mocowanie: D13 | Stożek fazujący: X | |
| Technika połączeń: Łącznik centralny | Seria: 10 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: X |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Kod taryfy celnej
82075070