Rolka toczna


Wybrany wariant
Rolka toczna D25 (0.0.350.03)
Rolka toczna D25
0.0.350.03
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

dwurzędowe ułożyskowanie kulowe, z dwoma osłonami zabezpieczającymi, nie wymaga konserwacji

Właściwości

Numer artykułu0.0.350.03
max. ilość obrotównmax. = 2500 min-1
przekrójd = 25 mm
Odporność na ESDNie
wagam = 590 g
JOP1 sztuka
materiałSt, 100 Cr 6, hartowana, szlifowana
nośność, dynamicznaC = 25 000 N
nośność, statycznaC0 = 15 300 N

Opis

W połączeniu z wałkami rolki toczne wykorzystywane są do budowy indywidualnych jednostek łożyskowych w lekkobieżnych prowadnicach rolkowych z możliwością kasowania luzu.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Materiał:  Stal
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Materiał:  Stal
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Materiał:  Stal
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Materiał:  Stal (dodatkowo zabezpieczona przed korozją)
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Materiał:  Stal (nierdzewna)
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25Materiał:  Stal

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84799020