Rolka


Wybrany wariant
Rolka D30-23, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.620.36)
Rolka D30-23, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.620.36
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Rolka D30-23, PA

Właściwości

Numer artykułu0.0.620.36
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 7,5 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Zgodnie z preferencjami klientów! Rolki do gotowych do montażu listew rolkowych 6 E dostępne są również oddzielnie. Możliwość stworzenia zindywidualizowanego system rolkowego, dzięki łączeniu ze sobą rolek różnego rodzaju. Rolki dostępne są również w wersji ESD.
Rolki służą również jako części zamienne do listew rolkowych 6 40x40 E D30 i 6 80x40 E D30.
Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na prawidłową zawartość zestawu składającego się z: rolki, szyny rolkowej i listwy rolkowej. W razie potrzeby należy zamówić oś D4 o wymaganej szerokości. Dostępne są następujące rolki:
Rolka D30-23:
Wytrzymała rolka o szerokości 23 mm dostępna w wielu różnych kolorach, opcjonalnie z kołnierzem lub bez jako prowadnica boczna.
Rolka D30/2-23:
Rolki o połowie szerokości, montowane z przesunięciem. Dzięki temu zmniejsza się rozstaw osi.
Rolka D11-23:
Dzięki szczególnie małemu odstępowi pomiędzy rolkami można za pomocą płynnie poruszających się rolek D11 stworzyć równomierne odcinki transportowe. Ponieważ wstrząsy zostają prawie zupełnie wyeliminowane, można przewozić nimi również bardzo miękkie opakowania kartonowe.
Rolka D30-63
Wytrzymałe, lekko toczące się rolki o szerokości 63 mm do listwy rolkowej 6 80x40 E lub jako materiał zastępczy dla uszkodzonych elementów listew rolkowych 6 80x40 E D30.
Wytrzymałe i cichobieżne rolki transportowe do listew rolkowych. Dostępne w różnych kolorach, do wyboru z i bez kołnierza jako bocznej prowadnicy.

Warianty

Sortuj wg

Color:  Verde VerdeRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Amarillo AmarilloRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Rojo RojoRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD: 
Color:  Verde VerdeRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Amarillo AmarilloRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Rojo RojoRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83022000