Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Rolka toczna D30, termoplastyczny, ESD
2 łożyska kulkowe zwykłe, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.681.68 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 28 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Rolka D30/D6-16 ESD wyróżnia się wklęsłą powierzchnią komunikacyjną. Ten kształt pasuje do profili rurowych D30. Aby uzyskać najlepszy efekt, rolkę D30/D6-16 ESD należy używać w połączeniu z rolką D30/D6-16 T1. Kombinacja rolek pozwala uniknąć zwiększonego tarcia spowodowanego statycznym przestaleniem. Takie możliwości oferują rozwiązania Karakuri/LCA również w przypadku lekkich pojemników.
Rolki są wstępnie zmontowane i dostępne jako zestaw rolki 8 D30-30 ESD oraz zestaw rolki 8 D30-30 T1 z tuleją dystansową i wpustem 8. Dzięki temu możliwe jest szybkie mocowanie do profilu rurowego 8 D30 lub każdego rowka systemowego 8 w celu wykonania podnośników i wózków.
Do systemów wykonywanych według indywidualnych systemów rolki i tuleje dystansowe D17/D6-12 można zamówić również osobno. Tuleja dystansowa zapewnia odpowiedni odstęp między profilem a wózkiem. Elementy mocowane są za pomocą śrub M6, np. do multibloku D30.
Warianty
Sortuj wg
Tread: concave | Including fixings: ✓ | |
Tread: flat | Including fixings: ✓ | |
Tread: concave | Including fixings: X | |
Tread: flat | Including fixings: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
83022000