Hak 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka ISO 7092-6, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.53 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 39 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x40 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho R30 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho R40 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 40x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x40 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 40x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 80x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 80x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 80x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 80x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x20 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x40 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x40 | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Pinza de tela | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Pinza de tela | Color: Gris | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 40x20 | Color: Negro | |
Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 40x20 | Color: Gris |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Hak 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe