Hak 8
Wybrany wariant

Hak pojedynczy 8 80x20, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.683.54
0.0.683.54
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka ISO 7092-6, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.683.54 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 45 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | M = 2,5 kg |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook R30 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook R40 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Grey |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Hak 8
Wybrany wariant

Hak pojedynczy 8 80x20, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.683.54
0.0.683.54
* Dane obowiązkowe

Black
Grey