Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki przegubu, GD-Zn, RAL 9006 białe aluminium
2 elementy ustalające, PA-GF, kolor czarny
2 tuleje gwintowane M4, St, ocynk.
2 pierścienie dystansowe, St, nierdzewne
2 śruby z łbem sześciokątnym, St
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M5x12, St, ocynk. (wstępnie zmontowane)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.33 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 44 g |
Obciążenie ruchome | F2 = 100 N |
Obciążenie ruchome | F1 = 200 N |
Obciążenie nieruchome | F1 = 500 N |
Obciążenie nieruchome | F2 = 200 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: ✓ | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: ✓ | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: ✓ | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Wersja przegubu: Indywidualny | Dźwignia zaciskowa: ✓ | Kształt konstrukcji: normalna | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Wersja przegubu: Strona czołowa / rowek | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Wersja przegubu: Strona czołowa / strona czołowa | Dźwignia zaciskowa: X | Kształt konstrukcji: obustronny |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
79070000