Waga


Wybrany wariant
Obciążnik 1,25kg D128/D31-20,5, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.692.11)
Obciążnik 1,25kg D128/D31-20,5, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.692.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

m = 1,25 kg

Właściwości

Numer artykułu0.0.692.11
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 1,25 kg
JOP1 sztuka
materiałSt
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Obciążnik 0,5kg D100/D31-13 oraz obciążnik 1,25kg D128/D31-20,5 służą do zwalniania rozwiązań funkcyjnych Karakuri/LCA, np. klap, wind i wózków, do pozycji wyjściowej.
Dzięki średnicy wewnętrznej wynoszącej 31 mm obciążniki pasują na każdą rurę i profil rurowy D30. Do mocowania służy opaska zaciskowa D30.

Warianty

Sortuj wg

Weight:  0.5 kgExternal diameter:  100External radius:  50Height/depth Z:  13
Weight:  1.25 kgExternal diameter:  128External radius:  64Height/depth Z:  20.5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
Kod taryfy celnej
73251000