Wkładka gwintowana D30/D40
Wybrany wariant

Wkład gwintowy profilu rurowego D30 M8 Al, kolor naturalny
0.0.675.17
0.0.675.17
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.675.17 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 29 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
W przypadku rozmiarów specjalnych powyżej M10 można nacinać własne gwinty.
Warianty
Sortuj wg
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990
Wkładka gwintowana D30/D40
Wybrany wariant

Wkład gwintowy profilu rurowego D30 M8 Al, kolor naturalny
0.0.675.17
0.0.675.17