Wkładka gwintowana D30/D40


Wybrany wariant
Wkład gwintowy profilu rurowego D40 M10 Al, kolor naturalny (0.0.673.68)
Wkład gwintowy profilu rurowego D40 M10 Al, kolor naturalny
0.0.673.68
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.673.68
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 71 g
JOP1 sztuka
materiałAl
Kolorkolor naturalny

Opis

Większa stabilność profili rurowych montowanych czołowo! Wkład gwintowy do profilu rurowego D30 Al oraz wkład gwintowy do profilu rurowego D40 Al wykonane są z aluminium i dostępne są seryjnie w wersji antystatycznej. Gwarantują szczególnie wytrzymałe połączenie profili rurowych. Wkłady można użyć do mocowania nóżek nastawnych, rolek lub innych akcesoriów.
W przypadku rozmiarów specjalnych powyżej M10 można nacinać własne gwinty.
 
Za pomocą wkładów gwintowych do profili rurowych D40 Al akcesoria można mocować do ruchomych komponentów LCA/Karakuri/LCA.
Fmax = 2000 N

Warianty

Sortuj wg

Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackESD-safe:  Design:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Grey GreyESD-safe:  XDesign:  Heavy duty
Line:  D40/30Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard
Line:  D40/30Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XDesign:  Standard

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098