Wkładka gwintowana D30/D40
Wybrany wariant

Wkład gwintowy profilu rurowego D40 M8 Al, kolor naturalny
0.0.673.71
0.0.673.71
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.673.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 73 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
W przypadku rozmiarów specjalnych powyżej M10 można nacinać własne gwinty.
Warianty
Sortuj wg
Seria: LPS | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: D40/30 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: D40/30 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: ![]() | Zabezpieczenie ESD: X | Typ konstrukcji: standard |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Wkładka gwintowana D30/D40
Wybrany wariant

Wkład gwintowy profilu rurowego D40 M8 Al, kolor naturalny
0.0.673.71
0.0.673.71