Łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 tuleje łożyska ślizgowego D40/D30 ESD
1 Profil rurowy D40/D30, 40 mm, Al, anodowany
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.665.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 38 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Do wyboru są dwa otwory: Tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD umożliwiają rotację i przesunięcia wzdłuż profilu prowadzącego. Gdy rotacja nie jest wymagana, tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD z zabezpieczeniem precyzyjnie prowadzą profile rurowe D40/30 wzdłuż profili rurowych D30 i profili 6 D30. Te tuleje wykorzystują rowki prowadnic, aby zapobiec przekręceniu. Takie rozwiązanie ułatwia np. przesuwanie przeciwwag.
Wyjątkowo wygodne w użytkowaniu jest wstępnie zmontowane łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD oraz łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym. W skład zestawu wchodzą dwie tuleje łożysk ślizgowych oraz profil rurowy D40/D30. Zęby tulei łożysk ślizgowych wsuwają i zazębiają się o siebie nawzajem. Łożyska ślizgowe dostarczane są w stanie gotowym do użycia i mają szerokość całkowitą wynoszącą 50 mm.
Opaska zaciskowa D30 pozwala zabezpieczyć i ograniczyć pozycję łożyska ślizgowego D40/D30 w kierunku osiowym. Szczególnie wygodna jest opaska zaciskowa D30 z dźwignią zaciskową, która wykorzystywana jest jako ogranicznik do szybkiej regulacji. W ten sposób można w łatwy sposób dopasować skok łożysk ślizgowych. Teraz wystarczy kilka ruchów, aby zamocować lub zdemontować obciążniki.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
Warianty
Sortuj wg
With anti-torsion device: X | |
With anti-torsion device: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
76042100