Łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD


Wybrany wariant
Łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD, z zabezpieczeniem przed przekręceniem (0.0.676.25)
Łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD, z zabezpieczeniem przed przekręceniem
0.0.676.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 tuleje łożyska ślizgowego D40/D30 ESD
1 Profil rurowy D40/D30, 40 mm, Al, anodowany

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.25
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 40 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 
Nic nie wytrąci jej z równowagi! Tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD z zabezpieczeniem precyzyjnie prowadzą profile rurowe D40/30 wzdłuż profili rurowych D30 i profili 6 D30. Tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD z zabezpieczeniem wykorzystują rowki prowadnic, aby zapobiec przekręceniu wokół osi wzdłużnej. Dzięki temu rozwiązaniu komponent systemów LCA/Karakuri/LCA przesuwa się wzdłuż profilu nośnego, a dzięki zabezpieczeniu nie dochodzi do jego przekręcenia. Takie rozwiązanie ułatwia np. przesuwanie przeciwwag w systemach Karakuri/LCA, w których przekręcanie się elementów jest niepożądane.
Łożysko ślizgowe D40/D30-50 ESD z zabezpieczeniem przed przekręceniem jest dostępne w zestawie, o długości 50 mm. Za pomocą pojedynczych komponentów można stworzyć łożyska o dowolnej długości, które zapewnią idealne warunki przesuwu.
Informacja: W przeciwieństwie do wariantu z zabezpieczeniem tuleje łożysk ślizgowych D40/D30 ESD (0.0.665.63) umożliwiają ruchy obrotowe.

Warianty

Sortuj wg

z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  X
z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
76042100