Listwa ślizgowa 48x2


Wybrany wariant
Listwa ślizgowa 48x2, gładka ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.696.84)
Listwa ślizgowa 48x2, gładka ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.696.84
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.696.84
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 116 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałPE-HD, ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Podwójna ochrona przewożonych ładunków! Listwa ślizgowa 48x2, gładka ESD amortyzuje kontakt listwy rolkowej z szyną prowadzącą 6 40x40 i zapewnia bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.
Gładka listwa ślizgowa montowana jest na zatrzask z boku szyn prowadzących item z aluminium e i z. Czarne elastyczne tworzywo sztuczne zmniejsza tarcie między transportowanym ładunkiem a aluminiowymi szynami prowadzącymi.
Wskazówka: Listwa ślizgowa 48x2 dostępna jest teraz także w kolorze szarym bez ochrony ESD (gładka: 0.0.681.52; profilowana: 0.0.654.94).

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Material:  HDPEColour:  Grey GreyESD-safe:  X
Material:  PE-HD-ESDColour:  Black BlackESD-safe: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000