Listwa ślizgowa 48x2
Wybrany wariant

Listwa ślizgowa 48x2, gładka, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.681.52
0.0.681.52
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.681.52 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 111 g/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | PE-HD |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Material: HDPE | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Material: PE-HD-ESD | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa 48x2
Wybrany wariant

Listwa ślizgowa 48x2, gładka, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.681.52
0.0.681.52
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Grey
Black