Listwa ślizgowa D30


Wybrany wariant
Listwa ślizgowa D30 z podstawą prowadzącą H13, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.671.31)
Listwa ślizgowa D30 z podstawą prowadzącą H13, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.671.31
Zobacz wszystkie
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Zastosuj w narzędziu inżynieryjnym
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.671.31
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 97 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałPE-HD
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Listwy ślizgowe D30 chronią powierzchnię profilu rurowego i sprawiają, że podczas transportu towarów tarcie jest minimalne. Pojemniki ślizgają się po odpornych na ścieranie listwach z tworzywa sztucznego. Mogą być po nich również przesuwane. Wariant antystatyczny zapobiega statycznym wyładowaniom.
W przypadku systemu band item listwy ślizgowe służą do łagodnego prowadzenia ładunków na przenośnikach taśmowych.
Listwy ślizgowe z podstawą prowadzącą zabezpieczają po bokach ładunki na odcinkach transportowych. Płyty i inne elementy powierzchniowe można umieścić w obramowaniu wykonanym z listew ślizgowych.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroMaterial:  PE-HD-ESDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroMaterial:  PE-HD-ESDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Rojo RojoMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Rojo RojoMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Amarillo AmarilloMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Amarillo AmarilloMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Verde VerdeMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Verde VerdeMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  naranja naranjaMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  naranja naranjaMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Lado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Lado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Centro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  PE-HDPosición barra de guía:  Centro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroMaterial:  PE-HD-ESDPosición barra de guía:  Lado
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroMaterial:  PE-HD-ESDPosición barra de guía:  Lado
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroMaterial:  PE-HD-ESDPosición barra de guía:  Centro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroMaterial:  PE-HD-ESDPosición barra de guía:  Centro

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000