Profil kanałowy U 80x80 K
Wybrany wariant

Profil kanałowy U 80x80 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.06
0.0.648.06
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.648.06 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 770 g/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Kod taryfy celnej
39162000
Profil kanałowy U 80x80 K
Wybrany wariant

Profil kanałowy U 80x80 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.06
0.0.648.06
* Dane obowiązkowe