Profil uchwytowy


Wybrany wariant
Profil uchwytowy 8 140x50 ESD, kolor naturalny (0.0.665.05)
Profil uchwytowy 8 140x50 ESD, kolor naturalny
0.0.665.05
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.665.05
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 1,97 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, Ti pasywowany
Kolorkolor naturalny

Opis

W oparciu o profil uchwytowy 8 140x50 można w kilka sekund stworzyć płaszczyznę do rozdzielania elementów, która pozwala się dowolnie dzielić. Takie rozwiązanie ułatwia dostarczenie wielu różnych drobnych elementów znajdujących się w pojemnikach warsztatowych.
Dzięki strukturze żebrowej i krawędzi zoptymalizowanej pod względem ergonomicznym profil pozwala przyspieszyć każdy ruch związany z pobieraniem elementów. Podziałka, którą można umieścić w dowolnym miejscu, gwarantuje odpowiedni podział przestrzeni ustawionych szeregowo pojemników. Dopasowanie do nowego produktu trwa zaledwie kilka sekund.
Profil uchwytowy zawiesza się w poziomym profilu 8. W ten sposób powstaje automatycznie ogranicznik, który dopasowany jest do wystających pojemników warsztatowych i skrzyń w euroformacie. Metoda na łatwe, bezpieczne i szybkie załadowanie profilu chwytakowego. Wbudowana listwa do etykiet o wysokości 24 mm zapewnia przejrzystość.
Dostępna jest również wersja zapewniająca odpowiednią ochronę przed ESD.

Wskazówki montażowe

Zum sicheren Betrieb wird das Greifzungenprofil 8 140x50 mit Gewindestiften fixiert.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Aluminium, anodowaneZabezpieczenie ESD:  X
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Aluminium, anodowaneZabezpieczenie ESD:  X
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Materiał:  Al, Ti pasywowaneZabezpieczenie ESD: 
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Materiał:  Al, Ti pasywowaneZabezpieczenie ESD: 

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100