Zestaw mocujący do pojemnika chwytakowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Zestaw mocujący do pojemnika chwytakowego 40, Al
1 śruba z łbem półokrągłym ISO 7380-M6x16, St, ocynk
1 wpust przesuwny 8 St M6, ocynk
1 zabezpieczenie przeciwrotacyjne, GD-Zn, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.432.07 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 42 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Długość: 40 mm | Długość krawędzi Y: 40 | |
| Długość: 80 mm | Długość krawędzi Y: 80 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098