Uchwyt muszlowy D50
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 wkręty do mocowania blachy DIN 7982-2,2x9,5, St, czarne
4 śruby do mocowania blachy DIN 7982-2,2x13, St, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.479.59 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 16 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GF |
Opis
Zamknięta ściana tylna uchwytu muszlowego zabezpiecza odstęp i chroni rękę osoby obsługującej.
Warianty
Sortuj wg
| Material: Plastic (PA-GF) | Shape: | ESD-safe: X | |
| Material: Plastic (PA-ESD) | Shape: | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097