Profil osłonowy uchwytu
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 65 Sh A
odporny na działanie olei, promieni UV i wody
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.441.84 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 170 g/m |
twardość | 65 Sh A |
JOP | przycięcie max. 20 m |
materiał | TPE |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Zaślepki czołowe do uchwytów należy połączyć z powierzchnią czołową profilu w otworze rdzeniowym z użyciem śrub z łbem stożkowym DIN 7991.
System uchwytów 6 stosowany jest szczególnie do drzwi ciężkich oraz podobnych rozwiązań.
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Kod taryfy celnej
39161000
Profil osłonowy uchwytu
* Dane obowiązkowe