Zaślepka do uchwytu
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.437.06 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| średnica gwintu | M5 |
| waga | m = 1,9 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Zaślepki czołowe do uchwytów należy połączyć z powierzchnią czołową profilu w otworze rdzeniowym z użyciem śrub z łbem stożkowym DIN 7991.
System uchwytów 6 stosowany jest szczególnie do drzwi ciężkich oraz podobnych rozwiązań.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097