Uchwyt Pi


Wybrany wariant
Uchwyt Pi D32 M6 PA, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.731.30)
Uchwyt Pi D32 M6 PA, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.731.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

Uchwyt, PA-GF, kolor szary z wkładem gwintowym, Al

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.30
Odporność na ESDNie
wagam = 11,8 g
JOP1 sztuka
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Kompaktowy uchwyt Pi D32 M6 PA w kolorze szarym idealnie nadaje się do otwierania i zamykania drzwi oraz klap.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097