Zestaw nasadek osłonowych listwy chwytowej


Wybrany wariant
Zestaw zaślepek do listwy uchwytowej (0.0.432.28)
Zestaw zaślepek do listwy uchwytowej
0.0.432.28
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

zaślepka do listwy uchwytowej prawa, PA-GF, czarna
zaślepka do listwy uchwytowej lewa, PA-GF, czarna

Właściwości

Numer artykułu0.0.432.28
Odporność na ESDNie
wagam = 3,5 g
JOP1 zestaw

Warianty

Sortuj wg

Série:  8Couleur:  noir noir
Série:  XCouleur:  noir noir
Série:  XCouleur:  gris gris

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097