Zestaw nasadek osłonowych listwy chwytowej
Wybrany wariant

Zestaw zaślepek do listwy uchwytowej X, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.495.09
0.0.495.09
Dane techniczne
Zakres dostawy
zaślepka do listwy uchwytowej prawa, PA-GF
zaślepka do listwy uchwytowej lewa, PA-GF
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.495.09 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,2 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Farbe: grau |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097
Zestaw nasadek osłonowych listwy chwytowej
Wybrany wariant

Zestaw zaślepek do listwy uchwytowej X, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.495.09
0.0.495.09

schwarz
grau