Szyna prowadząca
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.726.86 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 804 g/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Anodowana powłoka wytrzymałej bandy zmniejsza tarcie i zapewnia długotrwałą ochronę przed zarysowaniami. Nie ma potrzeby używania dodatkowej listwy ślizgowej.
Podstawa prowadząca może być umieszczona po prawej lub po lewej stronie listwy rolkowej St D30 item.
Wskazówka: Dzięki szynie prowadzącej 36x26 e 65 można w pełni wykorzystać przestrzeń montażową w narożniku ramy. Banda sięga do obszaru, którego nie zasłania łącznik D30. Szyna prowadząca nie wystaje jednak poza konstrukcję.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Plastica (PVC) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Materiale: Al, anodizzato | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: un lato | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: un lato | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100