Szyna prowadząca


Wybrany wariant
Szyna prowadząca e 4, kolor naturalny (0.0.672.52)
Szyna prowadząca e 4, kolor naturalny
0.0.672.52
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.52
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 0,51 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, surowe
Kolorkolor naturalny

Opis

Wszystko idzie zgodnie z planem! Wytrzymała szyna prowadząca e 4 sprawia, że skrzynki i towary pozostają na listwie rolkowej St 60x24 D15. Boczną prowadnicę z aluminium można uzupełnić o listwy ślizgowe chroniące przed przedwczesnym zużyciem.
Do montażu szyny prowadzącej wykorzystywany jest profil mocujący D30-60. Szynę prowadzącą e 4 wsuwa się w specjalny rowek znajdujący się po bokach profilu mocującego. Połączenie szyny prowadzącej oraz profilu mocującego zwiększa dodatkowo sztywność listwy rolkowej St 60.
Gwintowany kanał szyny prowadzącej e 4 należy starannie obrobić, aby zapobiec obrażeniom przy załadunku i rozładunku spowodowanym ostrymi krawędziami. Obróbka krawędzi za pomocą samowiercących śrub z łbem kulistym M5x16, TX25 jest dużo szybsza! W ten sposób można szybko i skutecznie zabezpieczyć gwintowany kanał szyny. Ręczne i czasochłonne usuwanie zadziorów nie jest już konieczne - takie rozwiązanie obniża także koszty montażu.
Wszystko idzie zgodnie z planem! Wytrzymała szyna prowadząca e 4 sprawia, że skrzynki i towary pozostają na listwie rolkowej St 60x24 D15. Do montażu szyny prowadzącej wykorzystywany jest profil mocujący D30-60.
Szynę prowadzącą e 4 wykonaną z aluminium wsuwa się w specjalne rowki znajdujące się po bokach profilu mocującego. Szyna prowadząca może sięgać aż do rury poprzecznej. Dzięki temu w miejscach styku pojawia się jedynie minimalne szczelina. Połączenie szyny prowadzącej oraz profilu mocującego zwiększa dodatkowo sztywność listwy rolkowej.

Wskazówki montażowe

LR = listwa rolkowa
LF = szyna prowadząca
LB = profil mocujący
Jeśli szynę prowadzącą e 4 poprowadzi się do podpory, uchwyt D30 listwy rolkowej 60 można przykręcić tylko na jednej stronie.
Szynę prowadzącą e 4 przykręca się do listwy rolkowej St 60x24 D15 za pomocą śruby samowiercącej z łbem kulistym St 3,9x16 (0.0.642.39).

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Plastica (PVC)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4500Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4500 Forma:  un latoMateriale:  Al, anodizzatoColore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  entrambi i latiMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Forma:  un latoMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Forma:  un latoMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  grigio grigio

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100