Szyna prowadząca z


Wybrany wariant
Szyna prowadząca z AL, kolor naturalny (0.0.685.44)
Szyna prowadząca z AL, kolor naturalny
0.0.685.44
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.685.44
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 1,1 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, surowe
Kolorkolor naturalny

Opis

Z tym rozwiązaniem wszystko dotrze do celu! Wytrzymała szyna prowadząca z Al to boczna prowadnica przeznaczona do listew rolkowych item. Szynę można przyłożyć do dowolnego miejsca na ramie i zamocować. Szyna prowadząca z Al jest także idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebna jest boczna prowadnica do równoległych listew rolkowych.
Szyna prowadząca z Al jest bardzo odporna na skręcenie i nadaje się także dla dłuższych odcinków transportowych bez konieczności stosowania podpór. Można jej użyć także bez listwy rolkowej jako zsuwni dla mniejszych pojemników, np. kuwet.
Spód szyny prowadzącej z Al posiada geometrię zęba profilu D30, dzięki czemu można przymocować do niej bezpośrednio różnego rodzaju komponenty lub profile. Szynę prowadzącą można zamocować również za pomocą uchwytu D30 listwy rolkowej St.
Jako osłona przed zarysowaniem i element amortyzujący wykorzystywana jest natomiast listwa ślizgowa szyny prowadzącej do listwy rolkowej 6 40x40 E (0.0.654.94) oraz listwa ślizgowa 48x2 gładka (0.0.681.52). Listwy są mocowane do szyn prowadzących na zatrzask i zapobiegają stykaniu się transportowanych ładunków z szyną aluminiową.
Użycie samowiercących śrub z łbem kulistym M5x16, TX25 (0.0.674.89) po stronie czołowej pozwala obniżyć koszty montażowe, ponieważ czasochłonne gratowanie wykonanych otworów nie jest już konieczne. Śrubę z łbem kulistym umieszcza się w górnym kanale przykręcanym, co pozwoli uniknąć urazów w trakcie załadunku i rozładunku towarów.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Al, eloxiert
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (PVC)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (PVC)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (ABS)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  ohne SeitenMaterial:  Kunststoff (ABS)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)
Baureihe:  LPSLiefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100