Haczyk siatkowy na etykietę, przezr.

0.0.700.76


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Haczyk siatkowy na etykietę prawy i lewy

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.76
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 3,6 g
JOP1 zestaw
materiałPC
Kolorprzezr.

Opis

Za pomocą haczyka siatkowego na etykietę ramki na etykiety item można mocować do kraty falistej lub skrzynek siatkowych. Przezroczyste haczyki mocuje się do ramki na zatrzask. Haczyki sprawiają, że ramka jest stabilnie przymocowana do każdego rodzaju cienkiego, ale samostatecznego materiału.
Haczyki siatkowe na etykietę pasują do każdego rozmiaru ramek na etykiety item i zawsze należy ich używać parami.

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39269097