Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.51 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 2 g |
JOP | 1 opak. = 10 szt. |
materiał | St |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
231202XX
eCl@ss 4.1
23120201
eCl@ss 5.0
23120201
eCl@ss 5.1
23120201
UNSPSC 7.0
31162605
UNSPSC 9.0
31162605
eCl@ss 6.0.1
23120290
eCl@ss 7.1
23120290
eCl@ss 8.0
23120290
eCl@ss 11.0
23120290
Kod taryfy celnej
73262000